??
CAD model selection
K0361.120
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0361 - Indexing plungers-Precision with cylindrical pin
Bill of material
K0361.120
BESTKIPP
Order No.
K0361.120
FORM
Form
B
AUSF
version
locking Version
POS
Position
D
diameter
20 mm
D1
diameter
30 mm
D2
diameter
33 mm
D3
diameter
40 mm
L
Length
114.5 mm
L1
Length
41.5 mm
L2
Length
53.0 mm
L3
Length
13 mm
L5
Length
3 mm
L6
Length
50 mm
H
Stroke
10 mm
F1
inital spring force F1
36 N
F2
final spring force F1
63 N
GW
Internal thread of grip ball
M 10 mm
GEW
Approx. weight
0.3496 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245021581
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions